Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

111784
M22-WRS-MS4-A1

Eaton Moeller® series M22 Sleutelschakelaar, vast, 2 standen, MS4, sleutel uitneembaar: 0, Ring: titanium

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 sleutel-bediende schakelaar
Catalogusnummer
111784
EAN
4015081113347
Productlengte/-diepte
70 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.034 kg
Certificering
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CSA
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL File No.: E29184
CE
VDE 0660
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-WRS-MS4-A1

Actor

Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Vast
Sleutel uitneembaar in stand 0
Schakelfunctie vergrendelend
Actuatortype
Sleutel
Kleur frontring
titaan
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Sleutelbediend
Klassiek
Uitgerust met:
Frontring
Functies
Vaste/terugverende functie, kan worden gewijzigd met coderingsdelen M22-XC-Y
Kleur van melder
Overig
Sleutelcode
MS4
Lenstype
Rond
Aantal schakelposities
2

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Toebehoren
1 sleutel meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP66
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Inbouwpositie
Zoals vereist
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
100 schakelingen/uur
Bedrijfskoppel
0.5 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Diameter voorzijde: 29,7 mm
Schakelhoek
60 °
Type
sleutelbediende knop

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.