Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

115968
Model Code: M22-SWD-LED-G

Eaton Moeller® series M22 LED-element, voor combinatie met RMQ-Titan bedieningselementen M22-..., Frontbevestiging groen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 LED element
Catalogusnummer
115968
EAN
4015081157082
Productlengte/-diepte
45 mm
Hoogte van product
42 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
0.009 kg
Certificering
CSA
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07
EN 50178
UL
UL File No.: E29184
Modelcode
M22-SWD-LED-G

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Omgevingscondities
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.3 W

Elektrische waarde

Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
30 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
30 V

Features & functions

Uitgerust met:
Lichtbron
Functies
Voor combinatie met RMQ-Titan bedieningselementen M22-...
Lichtkleur
Groen

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP20
Overspanningscategorie
Niet van toepassing
Mate van vervuiling
2
Type spanning
DC

LED-gegevens

LED-indicator
Statusindicatie van SmartWire-DT-netwerk: Groene led
Lichtkleur
Groen

Montagedetails

Aansluittype
SWD: Stekker, 8-polig
Frontbevestiging
Inbouwpositie
Willekeurig

Productspecificatie exporteren