Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaten (MCCB). Hoofdschakelaarbouwset, + extra hendel, maat 2, Type NA
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM bedieningselement NA
|
| Catalogusnummer |
116897
|
| EAN |
4015081166374
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
432 mm
|
| Breedte van product |
105 mm
|
| Gewicht van product |
0.806 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificering |
CSA (Class No. 1437-01)
Specially designed for North America UL508A NFPA79 CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA certified |
| Modelcode |
NZM2-XHB-DA-NA
|
| Kenmerken |
met zwarte deurkoppelingshandgreep
Afsluitbaar |
| Uitgerust met: |
Extra draaigreep bij de schakelaar met bedieningswijze Bewuste handeling/Deliberate Action conform NFPA79 en UL508A deel 2
Zwart-gele bliksemschicht Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje in Duits/Engels Deurkoppelingshandgreep met draaibediening Hangslot Asverlenging NZM…-XV6 voor 600 mm inbouwdiepte |
| Frame |
NZM2
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Geschikt voor |
Schakelscheider
Vermogensautomaat |
| Type |
Hoofdschakelaarbouwset
|
| Gebruikt met |
N(S)2(-4)
PN2(-4) NZM2(-4) |
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
| Kleur |
Zwart
|
| Deksel-/deurtype |
Deurvergrendeling kan zo worden aangepast dat deze van buitenaf kan worden ontgrendeld met een schroevendraaier
Deurvergrendeling niet uitgeschakeld in vergrendelde OFF-stand. Met geactiveerde deurvergrendeling Kan niet worden geopend in AAN, OFF, of UITSCHAKELING Kan alleen worden geopend in RESET. Deurvergrendeling in OFF met maximaal 3 hangsloten |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Vergrendelingsvoorziening |
Met deurvergrendeling
Afsluitbaar op de schakelaar in de 0-stand afsluitbaar in de 0-stand op de hendel op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten kan ook worden gewijzigd in stand I. |
| Speciale voorzieningen |
|