Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

121088
M22-XAK14

Eaton Moeller® series M22 tekstplaat, noodstop, D=90mm, geel, EN, SV, FI, DA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 pictogramplaat
Catalogusnummer
121088
EAN
4015081189182
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
1 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
0.008 kg
Certificering
UL/CSA certification not required
DNV
Modelcode
M22-XAK14

Actor

Belettering
NOODSTOP (4 talen)
Type inscriptie
Tekst/Belettering
Taal
Meerdere
RAL-nummer
1004

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
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
Accessoires
Formaat
90 x 90 mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.