Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

121373
M22-XYK11

Eaton Moeller® series M22 tekstplaat, noodstop, HxB=50x50mm, geel, DE, EN, FR, IT

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 pictogramplaat
Catalogusnummer
121373
EAN
4015081192038
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
1 mm
Breedte van product
50 mm
Gewicht van product
0.003 kg
Certificering
UL/CSA certification not required
DNV
Modelcode
M22-XYK11

Actor

Belettering
NOODSTOP (4 talen)
Type inscriptie
Tekst/Belettering
Taal
Meerdere
RAL-nummer
1004

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet van toepassing.
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
Op aanvraag
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP66
Productcategorie
Accessoires
Formaat
50 x 50 mm
Gebruikt met
Noodstop

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.