Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

125959

Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Hoofdschakelaarbouwset, + extra hendel rood, maat 1, Type NA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM bedieningselement NA
Catalogusnummer
125959
EAN
4015081235650
Productlengte/-diepte
380 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
140 mm
Gewicht van product
0.683 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
IEC60947
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
NFPA79
UL489
Specially designed for North America
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL508A
Modelcode
NZM1-XHB-DAR-NA

Leveringsprogramma

Kenmerken
Afsluitbaar
met rode deurkoppelingshandgreep voor toepassing schakelaar als NOOD-UIT-inrichting
Uitgerust met:
Extra draaigreep bij de schakelaar met bedieningswijze “Bewuste handeling/Deliberate Action” conform NFPA79 en UL508A deel 2
Asverlenging NZM1/2-XV4 voor 400 mm inbouwdiepte
Deurkoppelingshandgreep met draaibediening
Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje in Duits/Engels
Zwart-gele bliksemschicht
Verlengingsas
Hangslot
Frame
NZM1
Speciale voorzieningen
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Voor verbeterde spanningsrailmantel aan de ingangszijde, bestel IP2X-bescherming tegen contact met een vinger.
  • set voor gebruik als hoofdschakelaar
Geschikt voor
Schakelscheider
Vermogensautomaat
Noodstop
Type
Hoofdschakelaarbouwset
Gebruikt met
N(S)1(-4)
NZM1(-4)
PN1(-4)

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Technical data - mechanical

Kleur
Rood
Deksel-/deurtype
Deurvergrendeling niet uitgeschakeld in vergrendelde OFF-stand.
Deurvergrendeling in OFF met maximaal 3 hangsloten
Met geactiveerde deurvergrendeling Kan niet worden geopend in AAN, OFF, of UITSCHAKELING Kan alleen worden geopend in RESET.
Deurvergrendeling kan zo worden aangepast dat deze van buitenaf kan worden ontgrendeld met een schroevendraaier
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Vergrendelingsvoorziening
Kan ook worden gewijzigd in stand I
Afsluitbaar op de schakelaar in de 0-stand
Met deurvergrendeling
afsluitbaar in de 0-stand op de hendel op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten
Speciale voorzieningen
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Voor verbeterde spanningsrailmantel aan de ingangszijde, bestel IP2X-bescherming tegen contact met een vinger.
  • set voor gebruik als hoofdschakelaar

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.