Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

129602
SPX250A0-5A2N1

Eaton SPX frequentieregelaar, 600 V AC, 3-fase, 250 kW, IP00, OLED-display, FR10

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton SPX frequentieregelaar
Catalogusnummer
129602
EAN
4015081269297
Productlengte/-diepte
506 mm
Hoogte van product
1165 mm
Breedte van product
500 mm
Gewicht van product
275 kg
Certificering
IEC/EN 61800-3
UL File No.: E134360
RCM
CUL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
CSA Class No.: 3211-06
DNV
IEC/EN61800-5
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CE
IEC/EN61800-3
UL
Modelcode
SPX250A0-5A2N1

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Boven 1000 m met 1% derating per 100 m
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
40 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
<95% relatieve vochtigheid, geen condensatie, corrosie of druppelend water

Communicatie

Communicatie-interface
CANopen®, optioneel
PROFIBUS-DP
DeviceNet, optioneel
LonWorks, optioneel
BACnet/IP, optioneel
Modbus-TCP, optioneel
BACnet MS/TP, optioneel
EtherCAT, optioneel
Ethernet IP, optioneel
Modbus-RTU, optioneel
PROFINET, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Protocol
PROFIBUS
Andere bussystemen
DeviceNet
LON
CAN
TCP/IP
Data-Highway

Stuurstroomcircuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
6
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
2 (parametreerbaar), S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA)

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
6250 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
261 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP00
NEMA overig
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (conform EN 61800-3)
Uitgerust met:
IGBT-omvormer
Interne DC-link
Control unit
OLED display
PC-verbinding
Formaat frame
FR10
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Radio-interferentieklasse
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Hoofdstroom

Netspanning - max
690 V
Netspanning - min
525 V
Bedrijfsmodus
Optioneel: vectorbesturing met terugkoppeling (CLV)
Sensorloze vectorregeling (SLV)
U/f-regeling
Uitgangsfrequentie - max
320 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
690 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
66 Hz
Nominale frequentie - min
45 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 110% overbelasting
325 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
261 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 690 V, 50 Hz, 3-fase
250 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 690 V, 50 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
315 kW
Toegekende bedrijfsspanning
600 V AC, 3-fase
690 V AC, 3-fase
Resolutie
0,01 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
1,5 kHz, 1 - 6 kHz instelbaar, fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
690 VAC

Nom. vermogen

Toegewezen motorstroom IM bij 690 V, 50 Hz, 110% overbelasting
316 A
Toegewezen motorstroom IM bij 690 V, 50 Hz, 150% overbelasting
253 A
Toegewezen motorstroom IM bij 690 V, 60 Hz, 110% overbelasting
251 A
Toegewezen motorstroom IM bij 690 V, 60 Hz, 150% overbelasting
211 A
Toegewezen motorvermogen bij 690 V, 60 Hz, 3-fase
250 HP
Toegewezen motorvermogen bij 690 V, 60 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
300 HP

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.