Eaton DS7 Softstarter, 32 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, bouwgrootte FS2
| Productnaam |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Catalogusnummer |
134914
|
| EAN |
4015081316991
|
| Productlengte/-diepte |
118 mm
|
| Hoogte van product |
150 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.4 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 0-M91 CSA Std. C22.2 No. 14.-05 IEC 60947-4-2 EN 60947-4-2 C-Tick CSA22.2-14 UL File No.: E251034 CSA File No.: 2511305 CSA-C22.2 No 14-05 UL UkrSEPRO GB 14048.6 CE CSA-C22.2 No 0-M91 CSA IEC/EN 60947-4-2 CSA Class No.: 321106 |
| Modelcode |
DS7-340SX032N0-N
|
| Uitgerust met: |
Interne by-pass
Interne bypass-contacten |
| Functies |
Potentiaalscheiding tussen voedings- en regelsecties
Onderdrukking van DC-componenten voor motoren Softstart-functie Enkele draairichting Onderdrukking van sluittransiënten Min. tijde 1 s - snel veranderend (semiconductor magneetschakelaar) |
| Klasse |
Overig
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 1
IP20 |
| Formaat frame |
FS2
|
| Netspanning - min |
200 V
|
| Netspanning - max |
480 V
|
| Overspanningscategorie |
II
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Radio-interferentieklasse |
Class B (EN 55011)
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Type |
Softstarters voor driefasige lasten
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Inbouwpositie |
Verticaal
|
| Schokbestendigheid |
8 g, 11 ms, Mechanisch
|
| Trillingsbestendigheid |
2M2 volgens EN 60721-3-2
|
| Hoogte |
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m |
| Omgevingstemperatuur - min |
-5 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
60 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3 |
| Overbelastingscyclus |
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53 |
32 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
230 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
480 V
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
3 x 170M1366, Coördinatieklasse "2" (extra met de zekeringen voor coördinatieklasse "1"), Hoofdgeleiders
PKM0-32 (+ CL-PKZ0), Coördinatieklasse "1", Hoofdgeleiders |
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz, fLN, hoofdcircuit
|
| Nominale spanning - max |
480 V
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 220/230 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
25 HP
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (0,5 - 0,75) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact 1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact |
| Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact
1 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels 2 x (0,5 - 1,0) mm², Stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
1 x (21 - 14), Stuurstroomkabels
2 x (21 - 18), Stuurstroomkabels 18 - 6, hoofdcontact |
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
1 x 16 mm², hoofdstroomkabels 2 x (0,5 - 1,0) mm², Stuurstroomkabels |
| Formaat schroevendraaier |
PZ2, 1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
0,6 x 3,5 mm, Aansluitschroeven, Stuurstroomkabels |
| Aanhaalmoment |
3,2 Nm
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels |
| Stroomverbruik |
50 mA, stuurstroomcircuit, Regelaar voeding
1,6 mA, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, Extern 24 V |
| Drop-out-tijd |
350ms, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, DC bekrachtigd
|
| Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0 - 3 V, AC bediend
0 - 3 V, DC bekrachtigd |
| Tijd aanspreekwaarde |
250 ms bij AC
250 ms bij DC |
| Aanspreekspanning |
17,3 - 27 V DC
17,3 - 27 V AC |
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
24 V
|
| Aantal uitgangen |
2 relaisuitgangen (TOR, Klaar)
|
| Uitgangsspanning |
250 V AC (relaisuitgangen)
|
| Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, Bescherming tegen rechtstreeks contact.
|
| Nominale regelspanning (Uc) |
24 V AC
24 V DC 24 V DC (-15 %/+10 %) 24 V AC (-15 %/+10 %) |
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-11 |
1 A
|
| Toepassing |
|
| Vertragingstijd |
0 - 30 s, Softstart-functie, Aanlooptijden
|
| Opvoer-/aanlooptijd |
1 - 30 s
|
| Startspanning |
Min. 30 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning
Max. 100 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning |
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
1.5 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
32 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
1.5 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|