Document downloaden () van 20

150483
Model Code: XSPTC0402

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Afdekplaat, gesloten, IP55, voor HxD=425x200mm, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
150483
EAN
4015081468232
Productlengte/-diepte
350 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
120 mm
Gewicht van product
1.004 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSPTC0402

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
200 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
425 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Productspecificatie exporteren