Document downloaden () van 20

153386
Model Code: NZMN2-4-AF60-BT-NA

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Automaat, 4p, 60A, raamklemmen, N2-4-AF60-BT-NA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM vermogensschakelaar (MCCB) thermomagnetisch
Catalogusnummer
153386
EAN
4015081501564
Productlengte/-diepte
149 mm
Hoogte van product
206 mm
Breedte van product
140 mm
Gewicht van product
3.755 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
Specially designed for North America
UL 489
CE marking
UL (File No. E31593)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL/CSA
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC/EN 60947
IEC
IEC 60947-2
Modelcode
NZMN2-4-AF60-BT-NA

Delivery program

Toepassing
  • Aftakcircuits, voedingscircuits
  • Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 690 V
Type
Installatieautomaat
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
NZM2
Aantal polen
Vierpolig
Ampèrewaarde
60 A
Beveiligingssysteem
Thermisch-magnetische beveiliging
Kenmerken
Motoraandrijving optioneel
Beschermingsunit
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter zijn dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluit afschakelvermogen Icn)
  • Nominale bedrijfsstroom = nominale ononderbroken stroom: 60 A
  • Schakelaars voldoen aan UL/CSA en de IEC-voorschriften. De IEC-waarden voor schakelprestaties staan op het typeplaatje.
  • Vast ingestelde thermische beveiligingen Ir

Technical Data - Electrical

Voltage-classificatie
690 V - 690 V
Nominale bedrijfsspanning Ue (UL) - max
480 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten
6000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten
8000 V
Nominale stroom van nulleider
200% van de fasegeleider
Nominale bedrijfsstroom
60 A (690 V AC -1, inschakel- en uitschakelvermogen)
Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s)
1.9 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
1.9 kA
Ampèrewaarde
60 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
6 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
10 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir)
60 A - 60 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min
60 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max
60 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
360 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
600 A
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz
25 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Totale verbreektijd bij kortsluiting
< 10 ms
HBC-laagspanningszekering - max
355 A gG/gL
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Frameklem
Isolatie
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
Aantal acties per uur - max
120
Type handgreep
Zwenkhefboom
Gebruikscategorie
A (IEC/EN 60947-2)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Levensduur, elektrisch
7500 schakelingen bij 690 V AC-1
10.000 schakelingen bij 400 V AC-1
5000 schakelingen bij 690 V AC-3
6500 schakelingen bij 400 V AC-3
Richting van inkomende voeding
Willekeurig

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
DIN-railmontage optioneel
Vast
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Montagemethode
DIN-railmontage optioneel
Vast
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Beschermingsgraad
IP20
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
Beschermingsgraad (IP), voorzijde
IP40 (met afdekraam)
IP66 (met deurkoppelingdraaihandgreep)
Beschermingsgraad (afsluitingen)
IP10 (tunnelklem)
IP00 (afsluitingen, fase-isolator en stripklem)
Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 deel 110
Schokbestendigheid
20 g (halfsinusstoot 20 ms)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter zijn dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluit afschakelvermogen Icn)
  • Nominale bedrijfsstroom = nominale ononderbroken stroom: 60 A
  • Schakelaars voldoen aan UL/CSA en de IEC-voorschriften. De IEC-waarden voor schakelprestaties staan op het typeplaatje.
  • Vast ingestelde thermische beveiligingen Ir
Levensduur, mechanische
20000 operaties

Technical Data - Mechanical - Terminals

Standaard klemmen
Raamklem
Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel)
16 mm² (1x) bij tunnelklem

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
60 A
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
18,36 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Additional information

Functies
Installatie- en kabelbeveiliging
Hoogvermogen-schakelaar

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.