Reset
Reset
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Automaat, 4p, 70A, raamklemmen, H2-4-AF70-BT-NA
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM vermogensschakelaar (MCCB) thermomagnetisch
|
| Catalogusnummer |
153393
|
| EAN |
4015081501632
|
| Productlengte/-diepte |
149 mm
|
| Hoogte van product |
206 mm
|
| Breedte van product |
140 mm
|
| Gewicht van product |
3.755 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC
UL listed UL (File No. E31593) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 IEC/EN 60947 UL/CSA UL 489 IEC 60947-2 UL (Category Control Number DIVQ) Specially designed for North America |
| Modelcode |
NZMH2-4-AF70-BT-NA
|
| Toepassing |
|
| Type |
Installatieautomaat
|
| Uitvoering frame beveiligingsschakelaar |
NZM2
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Ampèrewaarde |
70 A
|
| Beveiligingssysteem |
Thermisch-magnetische beveiliging
|
| Kenmerken |
Motoraandrijving optioneel
Beschermingsunit |
| Speciale voorzieningen |
|
| Voltage-classificatie |
690 V - 690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning Ue (UL) - max |
480 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten |
6000 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten |
8000 V
|
| Nominale stroom van nulleider |
200% van de fasegeleider
|
| Nominale bedrijfsstroom |
70 A (690 V AC -1, inschakel- en uitschakelvermogen)
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Ampèrewaarde |
70 A
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min |
6 A
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max |
10 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) |
70 A - 70 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min |
70 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max |
70 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
420 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
700 A
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz |
37.5 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz |
286 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Totale verbreektijd bij kortsluiting |
< 10 ms
|
| HBC-laagspanningszekering - max |
355 A gG/gL
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Frameklem
|
| Isolatie |
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten) |
| Aantal acties per uur - max |
120
|
| Type handgreep |
Zwenkhefboom
|
| Gebruikscategorie |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Levensduur, elektrisch |
10.000 schakelingen bij 400 V AC-1
5000 schakelingen bij 690 V AC-3 7500 schakelingen bij 690 V AC-1 6500 schakelingen bij 400 V AC-3 |
| Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
| Montagemethode |
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Vast DIN-railmontage optioneel |
| Montagemethode |
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Vast DIN-railmontage optioneel |
| Beschermingsgraad |
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
IP20 |
| Beschermingsgraad (IP), voorzijde |
IP66 (met deurkoppelingdraaihandgreep)
IP40 (met afdekraam) |
| Beschermingsgraad (afsluitingen) |
IP10 (tunnelklem)
IP00 (afsluitingen, fase-isolator en stripklem) |
| Bescherming tegen rechtstreeks contact. |
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 deel 110
|
| Schokbestendigheid |
20 g (halfsinusstoot 20 ms)
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Voorzijde
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Speciale voorzieningen |
|
| Levensduur, mechanische |
20000 operaties
|
| Standaard klemmen |
Raamklem
|
| Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel) |
16 mm² (1x) bij tunnelklem
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
70 A
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
15,73 W
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| Functies |
Hoogvermogen-schakelaar
Installatie- en kabelbeveiliging |