Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar (RCCB), 40A, 2p, 30mA, type G/A, UL
| Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
|
| Catalogusnummer |
167120
|
| EAN |
4015081636136
|
| Productlengte/-diepte |
76 mm
|
| Hoogte van product |
80 mm
|
| Breedte van product |
35 mm
|
| Gewicht van product |
0.22 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
EN 61008
UL 1053 IEC 61008 ÖVE E 8601 EN45545-2 IEC 61373 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Zorgt voor extra bescherming tegen speciale vormen van pulserende DC aardlekstromen die niet zijn afgevlakt.
|
| Modelcode |
FRCMM-40/2/003-G/A-NA
|
| Toepassing |
Schakelapparatuur voor export naar Noord-Amerika (UL-gecertificeerd)
|
| Aantal polen |
Tweepolig
|
| Uitschakeltijd |
Kortvertraagd
8 ms vertraagd bij 60 Hz 10 ms vertraagd bij 50 Hz |
| Ampèrewaarde |
40 A
|
| Nominale kortsluitvastheid |
10 kA met back-up beveiliging
5 kA (UL, volgens CSA) |
| Nominale foutstroom |
30 mA
|
| Type gevoeligheid |
Pulsstroomgevoelig
|
| Stoothoudsstroom |
3 kA (8/20 μs) stroomstootvast
|
| Type |
|
| Nominale spanning (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
| Nominale spanning (UL) |
480Y/277 V, 60 Hz
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
277 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Overspanning getest - max |
530 V
|
| Nominale foutstroom - min |
0.03 A
|
| Nominale foutstroom - max |
0.03 A
|
| Frequentie |
50 Hz / 60 Hz
|
| Kortsluitvastheid |
Max. toelaatbare reservezekering: 63 A gG/gL, zekering van 70 A, klasse J (UL)
|
| Type lekstroom |
A
|
| Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen |
500 A
|
| Toelaatbare overbelasting voorzekering - max |
40 A gG/gL
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
10 kA
|
| Capaciteit stroomstoot |
3 kA
|
| Aanspreekstroom |
22 mA
|
| Bereik testcircuit |
184 V AC - 250 V AC, 196 V AC / 305 V AC (UL)
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Levensduur, elektrisch |
4000 schakelingen
|
| Frame |
45 mm
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
2
|
| Ingebouwde breedte (aantal units) |
35 mm (2 SU)
|
| Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
| Montagemethode |
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
DIN-rail |
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Beschermingsgraad |
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20 |
| Statusindicatie |
Wit / blauw
|
| Contactklemmen (boven en beneden) |
Liftklemmen
|
| Aansluitvermogen (massieve draad) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1.5 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
35 mm²
|
| Aansluitvermogen (meeraderige kabel) |
16 mm² (2x)
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1.5 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
16 mm²
|
| Aansluitvermogen (kabel) |
M5 (met kruisschroef zoals gedefinieerd in EN ISO 4757-Z2, PZ2)
|
| Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
| Kleur indicator contactpositie |
Rood / groen
|
| Levensduur, mechanische |
10.000 operaties
|
| Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min |
-35 °C
|
| Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max |
60 °C
|
| Vochtigheidsbereik omgeving |
5 - 95 %
|
| Klimaatbestendigheid |
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
40 A
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
3.9 W
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
7,8 W
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| Kenmerken |
Aardlekschakelaar
Extra apparatuur mogelijk |
| Uitgerust met: |
Vergrendelinrichting
|
| Functies |
Kortvertraagd type
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Gebruikt met |
Type G/A (�VE E 8601)
FRCmM-NA Aardlekschakelaars |