Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

169030
Model Code: DXC-EXT-2RO1AO

Eaton DC1 uitbreiding voor DC1 frequentieregelaars (2 REL, 1AO)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DXC I/O expansion
Catalogusnummer
169030
EAN
4015081655236
Productlengte/-diepte
24 mm
Hoogte van product
41 mm
Breedte van product
56 mm
Gewicht van product
0.03 kg
Certificering
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
IEC/EN61800-3
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
Modelcode
DXC-EXT-2RO1AO

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C

Connection

Verbinding
Voor aansluiten op de stuurklemmen op de DC1

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Uitbreidingsmodule
Productcategorie
Accessoires
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Input/Output

Uitgang
1 analoge uitgang (0 - 10 V, max. 20 mA)
2 relaisuitgangen (no, 250 V AC/220 V DC, max. 1 A)

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.