Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

169087
Model Code: DA1-324D3FB-A20C

Eaton DA1 Frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 4,3 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, Radio-ontstoringsfilter, 7-segment-display

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DA1 Frequentieregelaar
Catalogusnummer
169087
EAN
4015081655731
Productlengte/-diepte
186 mm
Hoogte van product
231 mm
Breedte van product
107 mm
Gewicht van product
1.8 kg
Certificering
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL
IEC/EN61800-5
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
RCM
UL File No.: E172143
EAC
IEC/EN61800-3
RoHS, ISO 9001
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CE
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
Opmerkingen bij catalogus
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
Modelcode
DA1-324D3FB-A20C

General information

Kabellengte
C3 ≤ 25 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
C2 ≤ 5 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
Communicatie-interface
OP-bus (RS485), ingebouwd
PROFIBUS, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
Modbus RTU, ingebouwd
CANopen®, ingebouwd
EtherCAT, optioneel
DeviceNet, optioneel
Ethernet IP, optioneel
Modbus-TCP, optioneel
PROFINET, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
In combinatie met DX-NET-SWD1 SmartWire DT-module
Ja
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Uitgerust met:
Remchopper
Radio-ontstoringsfilter
7-segment beeldscherm
Remweerstand
IGBT-omvormer
Extra printplaatbescherming
Control unit
PC-verbinding
Interne DC-link
Formaat frame
FS2
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
PROFIBUS
CAN
Andere bussystemen
PROFINET I/O
Ethernet IP
MODBUS
DeviceNet
TCP/IP
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Radio-interferentieklasse
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Hoogte
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Main circuit

Rendement
94,7 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
32 W bij 25% stroom en 0% snelheid
33 W bij 25% stroom en 50% snelheid
36 W bij 50% stroom en 0% snelheid
40 W bij 50% stroom en 50% snelheid
42 W bij 50% stroom en 90% snelheid
50 W bij 100% stroom en 50% snelheid
51 W bij 100% stroom en 0% snelheid
59 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
5.7 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
1,73 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - min
200 V
Netspanning - max
240 V
Bedrijfsmodus
U/f-regeling
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Sensorloze vectorbesturing (SLV)
Optioneel: vectorbesturing met terugkoppeling (CLV)
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsspanning (U2)
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
6.45 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
4.3 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 1-fase
0.75 kW
Toegekende bedrijfsspanning
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
10 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 4 seconden elke 40 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
16 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
240 VAC

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting
4.2 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting
3.2 A
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
1 HP

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 230 V
1.71 kVA
Schijnbaar vermogen bij 240 V
1.79 kVA

Braking function

Remweerstand
100 Ω
Remkoppel
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdcircuit
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
390 VDC

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
5
Aantal uitgangen (analoog)
2
Aantal uitgangen (digitaal)
2
Aantal relaisuitgangen
2 (parametreerbaar), 1 no en 1 co, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
39.75 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4.3 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren