Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

169099
DA1-32024FB-A20C

Eaton DA1 frequentieregelaar, 240 V AC, 3-fase, 26,4 A, NEMA, overig, IP20, FS3, radio-ontstoringsfilter, remchopper, digitaal display

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DA1 frequentieregelaar
Catalogusnummer
169099
EAN
4015081655830
Productlengte/-diepte
204 mm
Hoogte van product
273 mm
Breedte van product
131 mm
Gewicht van product
3.5 kg
Certificering
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
IEC/EN 61800-3
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
CUL
EAC
UL
UL File No.: E172143
RCM
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UkrSEPRO
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Opmerkingen bij catalogus
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
Modelcode
DA1-32024FB-A20C

Schijnbaar vermogen

Schijnbaar vermogen bij 230 V
9.56 kVA
Schijnbaar vermogen bij 240 V
9.98 kVA

Remfunctie

Remweerstand
20 Ω
Remkoppel
Max. 100 % van werkbare stroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
390 VDC

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 4000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 1000 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Stuurstroomcircuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
5
Aantal uitgangen (analoog)
2
Aantal uitgangen (digitaal)
2
Aantal relaisuitgangen
2 (parametreerbaar), 1 no en 1 co contact, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
170.5 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
24 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Kabellengte
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel
C2 ≤ 5 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, Motorkabel
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel
C3 ≤ 25 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
Communicatie-interface
EtherCAT, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
DeviceNet, optioneel
PROFIBUS, optioneel
Ethernet IP, optioneel
Modbus RTU, ingebouwd
PROFINET, optioneel
OP-bus (RS485), ingebouwd
CANopen®, ingebouwd
Modbus-TCP, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD1 SmartWire DT-module
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (conform EN 61800-3)
Uitgerust met:
Radio-ontstoringsfilter
PC-verbinding
Remchopper
Interne DC-link
IGBT-omvormer
Remweerstand
Control unit
7-segment display
Extra printplaatbescherming
Formaat frame
FS3
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
MODBUS
PROFIBUS
CAN
PROFINET I/O
DeviceNet
Ethernet IP
Andere bussystemen
TCP/IP
Radio-interferentieklasse
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Hoofdstroom

Rendement
96,9 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
117 W bij 25% stroom en 50% snelheid
125 W bij 50% stroom en 0% snelheid
151 W bij 50% stroom en 50% snelheid
171 W bij 50% stroom en 90% snelheid
201 W bij 100% stroom en 0% snelheid
229 W bij 100% stroom en 50% snelheid
257 W bij 100% stroom en 90% snelheid
94 W bij 25% stroom en 0% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
26.4 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
0,93 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - max
240 V
Netspanning - min
200 V
Netspanningstolerantie
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
Bedrijfsmodus
U/f-regeling
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Optioneel: vectorbesturing met terugkoppeling (CLV)
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
36 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
24 A
Toegekende bedrijfsspanning
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
40 A, UL (klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 4 seconden elke 40 seconden, Vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
16 kHz, 4 - 16 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
240 VAC

Nom. vermogen

Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting
22 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting
19.6 A

Productspecificatie exporteren