Eaton distributieonderdelen. Uitschakelblok van aardlekschakelaar voor FAZ, 40A, 3p, 500mA, type A
| Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FBSmV RCCB add-on unit
|
| Catalogusnummer |
170223
|
| EAN |
4015081667284
|
| Productlengte/-diepte |
90 mm
|
| Hoogte van product |
75 mm
|
| Breedte van product |
107.5 mm
|
| Gewicht van product |
0.233 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
EN45545-2
IEC 61373 IEC/EN 61009 |
| Modelcode |
FBSMV-40/3/05-A
|
| Gebruikt met |
Type A
FBSmV Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid |
| Ampèrewaarde |
40 A
|
| Kenmerken |
Extra apparatuur mogelijk
Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid |
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Uitgerust met: |
Vergrendelinrichting
|
| Frame |
45 mm
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Montagemethode |
Ondeelbaar vastgeschroefd op FAZ
DIN-rail |
| Klimaatbestendigheid |
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
20 W
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0 kA
10 kA |
| Ingebouwde breedte (aantal units) |
107,5 mm (3 SU)
|
| Materiaaldikte rail |
0,8 mm - 2 mm
|
| Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
| Contactklemmen (boven en beneden) |
Liftklemmen
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Ingebouwde diepte |
70 mm
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
35 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
0.75 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
35 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
0.75 mm²
|
| Nominale foutstroom |
500 mA
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max |
60 °C
|
| Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min |
-35 °C
|
| Beschermingsgraad |
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20 |
| Stoothoudsstroom |
Beperkt stroomstootvast 250 A
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Type lekstroom |
A
|
| Type |
|
| Speciale voorzieningen |
Tip voor omgevingstemperatuur: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 3 % voor elke 1 °C
|
| Toepassing |
|
| Type gevoeligheid |
Pulsstroomgevoelig
|
| Nominale foutstroom - max |
0.5 A
|
| Nominale foutstroom - min |
0.5 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
40 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
415 V
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Capaciteit stroomstoot |
0.25 kA
|
| Nominale spanning - max |
415 V
|
| Nominale spanning - min |
240 V
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
6
|
| Uitschakeltijd |
Onvertraagd
|
| Nominale kortsluitvastheid |
Zelfde als aangesloten FAZ tot max. 10 kA
|
| Vermogensverlies |
5.2 W
|