Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170E3577

Zekeringelement, hoge snelheid, 63 A, DC 750 V, compact formaat 1, gR, IEC, met melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
170E3577
EAN
5027590438353
Productlengte/-diepte
129 mm
Hoogte van product
43 mm
Breedte van product
61 mm
Gewicht van product
317.8 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Electrical data

Ampèrewaarde
63 A
Klasse
Klasse gR
Onderbreking
100 kAIC
Pre arc (I2T)
1100
Voltage-classificatie
750 V
Vermogensverlies
10 W

Product specifications

Toepassing
Tractie
Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.