Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar, 2 A, AC 250 V, type T indicator, 6,3 x 0,8 sleufafmetingen, 700V (UL), 690V (IEC), zekering toebehoren
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar
|
| Catalogusnummer |
170H0235
|
| EAN |
5027590439053
|
| UPC |
051712799324
|
| Productlengte/-diepte |
57 mm
|
| Hoogte van product |
47 mm
|
| Breedte van product |
20 mm
|
| Gewicht van product |
30.41666667 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
CE-markering GoST-R RoHS-compliant |
| Modelcode |
5A 250V MICROSWITCH T1 X0-3
|
| Ampèrewaarde |
2 A
|
| Voltage-classificatie |
250 V
|
| Geschikt voor |
DIN 43653 type T formaat 00 tot 3 zekeringen
DIN 43620 aR formaten 1* tot 2 zekeringen Type T formaat 00 zekering met vlak einde |