Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170H0238

Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar, 700V (UL), 690V (IEC), 5A, met melder, zekering accessoire, 2,80 mm x 0,50 mm sleufafmetingen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar
Catalogusnummer
170H0238
EAN
5027590439084
UPC
051712814461
Productlengte/-diepte
57 mm
Hoogte van product
47 mm
Breedte van product
20 mm
Gewicht van product
0.046 kg
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
CE-markering
GoST-R
RoHS-compliant

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
5 A
Voltage-classificatie
250 V

Productspecificaties

Geschikt voor
DIN 43653 type T formaat 000 zekeringen
DIN 43620 formaat 000 zekeringen
DIN 43620 aR formaat 00 zekeringen
DIN 43620 formaat 3 zekeringen
DIN 43620 aR formaten 1* tot 2 zekeringen
Type T formaat 1* tot 3 zekeringen Frans model

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.