Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170H0239

Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar, 2 A, AC 250 V, schakelaar K1, 700V (UL), 690V (IEC), zekering toebehoren

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar
Catalogusnummer
170H0239
EAN
5027590439091
UPC
051712799881
Productlengte/-diepte
92 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
163 mm
Gewicht van product
32.4 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
2 A
Voltage-classificatie
700 V (UL), 690 V (IEC)

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.