Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M1359
Model Code: FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Zekeringelement, hoge snelheid, 16 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, enkele melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M1359
EAN
5027590440790
UPC
051712216609
Productlengte/-diepte
21 mm
Hoogte van product
40 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
144.5 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Modelcode
FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Electrical data

Ampèrewaarde
16A
Voltage-classificatie
690 V
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse gR
Clearing (I2T)
48 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleiderbeveiliging
Type zekering
Geschroefde aansluiting
DIN 43653
Formaat zekering
000

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.