Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700 V (UL), 690 V (IEC), 16 A, 200 kAIC, bovenkenmelder, zekering, bladeind X bladeind, klasse gR, DIN 43 620
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M1409
|
| EAN |
5027590332835
|
| UPC |
051712216753
|
| Productlengte/-diepte |
105 mm
|
| Hoogte van product |
46 mm
|
| Breedte van product |
300 mm
|
| Gewicht van product |
146 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC
|
| Ampèrewaarde |
16A
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Clearing (I2T) |
48 bij 660 V
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
7,2
|
| Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Vermogensverlies |
5.5 W
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Formaat zekering |
000
|
| Type zekering |
DIN 43653
TN/80 type T kenmelder voor micro |