Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M1417-H

Zekeringelement, hoge snelheid, 100 A, AC 690 V, grootte 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, enkel melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M1417-H
EAN
5027590440974
Productlengte/-diepte
105 mm
Hoogte van product
46 mm
Breedte van product
300 mm
Gewicht van product
135.4 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4
DIN
UL 248-13

Electrical data

Ampèrewaarde
100 A
Voltage-classificatie
690 V
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Halfgeleiderbeveiliging
Type zekering
Geschroefde aansluiting
DIN 43653
Formaat zekering
000

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.