Zekeringelement, hoge snelheid, 200 A, AC 1000 V, compact formaat 1, 43 x 61 x 74 mm, aR, IEC, UL, enkele melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170M3957
|
| EAN |
5027590450607
|
| UPC |
051712678827
|
| Productlengte/-diepte |
152 mm
|
| Hoogte van product |
59 mm
|
| Breedte van product |
86 mm
|
| Gewicht van product |
0.36 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS-compliant
EAC CE |
| Certificering |
IEC 60269-4
|
| Ampèrewaarde |
200 A
|
| Voltage-classificatie |
1000 V (IEC)
|
| Onderbreking |
125 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
29.500 bij 1000 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
Vlak uiteinde
BKN/Type K kenmelder voor micro |
| Formaat zekering |
*1
|