Document downloaden () van 20

170M4444
Model Code: FUSE 450A 1250V 1BKN/80 AR CU

Zekeringelement, hoge snelheid, 450 A, AC 1250 V, grootte 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, Type K indicator

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M4444
EAN
5996516013281
UPC
051712258852
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
51 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.573 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 450A 1250V 1BKN/80 AR CU

Electrical data

Ampèrewaarde
450 A
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
250000 bij 1000 V, 335000 bij 1250 V

Product specifications

Toepassing
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
Vlak uiteinde
BKN/80 type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
1

Productspecificatie exporteren