Zekeringelement, hoge snelheid, 900 A, AC 1100 V, grootte 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkel melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M5149
|
| EAN |
5027590455923
|
| UPC |
051712260251
|
| Productlengte/-diepte |
284 mm
|
| Hoogte van product |
67 mm
|
| Breedte van product |
175 mm
|
| Gewicht van product |
634 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
| Modelcode |
FUSE 900A 1100V 2/110 AR
|
| Ampèrewaarde |
900 A
|
| Voltage-classificatie |
1100 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
1.750.000 bij 1000 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
DIN 43653
/110 visuele kenmelder Geschroefde aansluiting |
| Formaat zekering |
2
|