Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M5239

Zekeringelement, hoge snelheid, 280 A, AC 1250 V, grootte 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M5239
EAN
5027590456319
UPC
051712260633
Productlengte/-diepte
284 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
175 mm
Gewicht van product
971.333 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
280 A
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
55.500 bij 1000 V, 74.500 bij 1250 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43653
KN/110 type K kenmelder voor micro
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
2

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.