Document downloaden () van 20

170M5468
Model Code: FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Zekeringelement, hoge snelheid, 1250 A, AC 600 V, grootte 2, aR, IEC, UL, enkele melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M5468
EAN
5027590457378
UPC
051712261401
Productlengte/-diepte
77 mm
Hoogte van product
59 mm
Breedte van product
51 mm
Gewicht van product
1237 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
Modelcode
FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
1250 A
Voltage-classificatie
700 V (UL), 600 V (IEC)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
2.400.000 bij 660 V
Pre arc (I2T)
365.000
Vermogensverlies
130 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
2
Uitgerust met:
Type K kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.