Zekeringelement, hoge snelheid, 450 A, AC 1250 V, grootte 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL, enkele melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M5743
|
| EAN |
5027590458399
|
| UPC |
051712262330
|
| Productlengte/-diepte |
284 mm
|
| Hoogte van product |
67 mm
|
| Breedte van product |
175 mm
|
| Gewicht van product |
236.333 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized CSA gecertificeerd |
| Ampèrewaarde |
450 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
205.000 bij 1000 V, 270.000 bij 1250 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
34.000
|
| Voltage-classificatie |
1250 V
|
| Vermogensverlies |
90 W
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Uitgerust met: |
Type K kenmelder voor micro
|
| Formaat zekering |
2
|
| Type zekering |
US model
FKE/115 type K kenmelder voor micro Geschroefde aansluiting |