Zekeringelement, hoge snelheid, 550 A, AC 1000 V, DIN 2, 59 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkel melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M5987
|
| EAN |
5027590461689
|
| UPC |
051712603331
|
| Productlengte/-diepte |
284 mm
|
| Hoogte van product |
67 mm
|
| Breedte van product |
175 mm
|
| Gewicht van product |
835 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Ampèrewaarde |
550 A
|
| Voltage-classificatie |
1000 V (IEC)
|
| Onderbreking |
125 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
390000 bij 1000 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
DIN 43653
TN/110 type T kenmelder voor micro Geschroefde aansluiting |
| Formaat zekering |
2
|