Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700 V (UL), 690 V (IEC), 1250 A, 200 kAIC, bovenkenmelder, zekering, bladeind X bladeind, klasse aR, DIN 43 620
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M6016
|
EAN |
5996516017319
|
UPC |
051712262606
|
Productlengte/-diepte |
168 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
95 mm
|
Gewicht van product |
904 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
Modelcode |
FUSE 1250A 690V 3/80 AR UC INDICATOR
|
Ampèrewaarde |
1250 A
|
Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
1.950.000 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
290.000
|
Vermogensverlies |
140 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
3
|