Document downloaden () van 20

170M6143
Model Code: FUSE 550A 1250V 3/110 AR CU

Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 550 A, 100 kAIC, klasse aR, DIN 43 620, standaard, nominale spanning 1000 V: 325.000, nominale spanning 1250 V: 435.000, square-body met gecentreerde boutaansluiting (slobgat), bovenkenmelder, 110 W

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6143
EAN
5996516017906
UPC
051712792004
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
1319 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Modelcode
FUSE 550A 1250V 3/110 AR CU

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
550 A
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
325.000 bij 1000 V, 435.000 bij 1250 V
Pre arc (I2T)
55.000
Vermogensverlies
110 W
Uitschakelvermogen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.