Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M6220
Model Code: FUSE 1800A 600V 3TN/110 AR UR

Zekeringelement, hoge snelheid, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, type T kenmelder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6220
EAN
5996516018422
UPC
051712263443
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
1489 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 1800A 600V 3TN/110 AR UR

Electrical data

Ampèrewaarde
1800 A
Voltage-classificatie
600 Vac
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
5.250.000 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43653
TN/110 type T kenmelder voor micro
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.