Document downloaden () van 20

170M6269

Zekeringelement, hoge snelheid, 1600 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6269
EAN
5996516018774
UPC
051712263702
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
995 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
1600 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
3.900.000 bij 660 V
Pre arc (I2T)
1.150.000
Vermogensverlies
160 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.