Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 690 V, grootte 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170M6710
|
| EAN |
5996516020449
|
| UPC |
051712265256
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
95 mm
|
| Gewicht van product |
1209 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 630A 690V 3FU/115 AR UC
|
| Ampèrewaarde |
630 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
210.000 bij 660 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
US model
FU/115 zonder kenmelder Geschroefde aansluiting |
| Formaat zekering |
3
|