Document downloaden () van 20

170M6752

Zekeringelement, hoge snelheid, 1600 A, AC 900 V, grootte 3, 76 x 92 x 95 mm, aR, IEC, enkele melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6752
EAN
5996516020647
UPC
051712554503
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
1392 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
1600 A
Voltage-classificatie
900 V
Type spanning
AC
Vermogensverlies
160 W
Uitschakelvermogen
125 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.