Document downloaden () van 20

170M6889

Zekeringelement, hoge snelheid, 3500 A, AC 600 V, 2 x grootte 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, type K kenmelder, positie N

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6889
EAN
5704057037228
UPC
051712265898
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
74 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
2.1 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
3500 A
Voltage-classificatie
600 V
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
21.000.000 bij 660 V
Pre arc (I2T)
3.450.000
Vermogensverlies
315 W
Uitschakelvermogen
300 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
23

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.