Zekeringelement, hoge snelheid, 800 A, AC 690 V, grootte 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, enkele melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M8545
|
EAN |
5996516022313
|
UPC |
051712656535
|
Productlengte/-diepte |
168 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
95 mm
|
Gewicht van product |
999 g
|
Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant |
Ampèrewaarde |
800 A
|
Voltage-classificatie |
690 V
|
Type spanning |
AC
|
Vermogensverlies |
115 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
3
|