Document downloaden () van 20

171320
Model Code: SL4-L120-G

Eaton Moeller® series SL4 continue lichtmodule, groen, LED, 120 V

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series SL4 continulichtmodule
Catalogusnummer
171320
EAN
4015081678594
Productlengte/-diepte
43 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
43 mm
Gewicht van product
0.043 kg
Certificering
IEC/EN 60529
UL
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
UL Category Control No.: NKCR
CE
Modelcode
SL4-L120-G

Features & Functions

Kleur
Groen
Kleur behuizing
zwart
Functies
Continu licht
Lichtmodules
Led
Aantal modules
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)
Max. 5 (met standaard basis)

General information

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Stroomverbruik
45 mA bij 110/120 V AC
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4
Levensduur, elektrisch
100.000 uur
Type licht
Continu licht
Materiaal
Behuizing: Polycarbonaat (PC)
Kap: Polycarbonaat (PC)
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Productcategorie
SL signaalzuilen
Straalhoek
360 °
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Type
Continue lichtmodule
Type spanning
AC

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Electrical rating

Lekstroom
0.003 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
110 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
120 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
0 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
0 V

Productspecificatie exporteren