Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

172274
Model Code: DX-EMC12-019-FS1

Eaton DX radio-ontstoringsfilter, 1-fase, ULN= max. 250 + 10% V, 19 A, voor gebruik met: DE1, DE11

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DX radio-ontstoringsfilter
Catalogusnummer
172274
EAN
4015081688364
Productlengte/-diepte
122 mm
Hoogte van product
285 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
1 kg
Certificering
IEC/EN 61800-3
EN 50178
Modelcode
DX-EMC12-019-FS1

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Let op de derating bij grotere hoogten

Connection

Aansluittype
Aansluitklem, PE-nok, geprefabriceerde kabels

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
19 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
19 A

Features & Functions

Aantal fasen
1

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Filter
Beschermingsgraad
IP20, wanneer verbonden
IP20
IP00
Productcategorie
Accessoires
Gebruikt met
DA1
DC1
DE1
DM1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.