Document downloaden () van 20
We make what matters work*

1742416
Model Code: PLN6-B16-1N-MW-FL

Eaton Systeem 55 laagspanningssysteem groepenkast. Install.aut 6kA 1P+N 16A B-kar FLEX

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Systeem 55 FLEX kleine stroomonderbreker
Catalogusnummer
1742416
EAN
8711426426696
Productlengte/-diepte
225 mm
Hoogte van product
68 mm
Breedte van product
152 mm
Gewicht van product
2.46 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
PLN6-B16-1N-MW-FL

Productspecificaties

Gebruikt met
DIN-modulair
Flex-componenten
Ampèrewaarde
16 A
Kenmerken
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
Extra apparatuur mogelijk
Installatieautomaat
Uitgerust met:
Kammen op de voedingskant bevestigen
Mate van vervuiling
2
Beschermingsgraad
IP20
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Uitschakelcurve
B
Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
60 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Klasse stroombegrenzer
3
Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Nominale stroom
16 A
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
1
Type spanning
AC
Overspanningscategorie
III
Aantal polen
Enkelpolig + N
Schakelaareigenschappen
B
Type
Flex-componenten installatieautomaat DIN-modulair
Speciale voorzieningen
Installatieautomaat FLEX (lichtgroep) Geschikt voor Medusa FLEX, maar ook voor de toepassing van andere FLEX-kasten
Aantal polen (beveiligd)
1
Aantal polen (totaal)
2
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
6 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
6 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2)
6 kA

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.