Eaton DE1 starter met variabele snelheid, Nominale bedrijfsspanning 400 V AC, 3-fase, Ie 2,1 A, 0,75 kW, 1 HP, Radio-ontstoringsfilter
| Productnaam |
Eaton DE1 starter met variabele snelheid
|
| Catalogusnummer |
174334
|
| EAN |
4015081707966
|
| Productlengte/-diepte |
169 mm
|
| Hoogte van product |
230 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
1 kg
|
| Certificering |
Certified by UL for use in Canada
UL UL 508C CUL Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E172143 CE RCM IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-5 IEC/EN61800-3 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CSA-C22.2 No. 14 RoHS, ISO 9001 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
|
| Modelcode |
DE1-342D1FN-N20N
|
| Kenmerken |
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App) Parametrering: Veldbus Parametrering: Toetsenbord |
| Uitgerust met: |
PC-verbinding
Radio-ontstoringsfilter |
| Kabellengte |
C3 ≤ 25 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
C2 ≤ 10 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel |
| Communicatie-interface |
Modbus RTU, ingebouwd
OP-bus (RS485), ingebouwd |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module |
| Beschermingsgraad |
IP20
NEMA overig |
| Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
|
| Formaat frame |
FS1
|
| Productcategorie |
Starters met variabele snelheidsregeling
|
| Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
| Protocol |
Andere bussystemen
MODBUS Ethernet IP |
| Radio-interferentieklasse |
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen |
| Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Trillingen |
Weerstand: Volgens EN 61800-5-1
|
| Hoogte |
Max. 2000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m |
| Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min |
-10 °C
|
| Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max |
50 °C
|
| Informatie over de omgevingstemperatuur |
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
| Warmteafvoer bij stroom/snelheid |
11,8 W bij 50% stroom en 0% snelheid
14,3 W bij 25% stroom en 0% snelheid 14,3 W bij 25% stroom en 50% snelheid 16,7 W bij 50% stroom en 90% snelheid 17,2 W bij 50% stroom en 50% snelheid 25,4 W bij 100% stroom en 0% snelheid 26,8 W bij 100% stroom en 90% snelheid 27,9 W bij 100% stroom en 50% snelheid |
| Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
3.1 A
|
| Lekstroom bij aarde IPE - max |
< 10 mA (DC-bekrachtigd)
< 3,5 mA (bij AC) |
| Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
| Netspanning - min |
380 V
|
| Netspanning - max |
480 V
|
| Bedrijfsmodus |
Snelheidsregeling met slipcompensatie
U/f-regeling |
| Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
| Uitgangsfrequentie - max |
300 Hz
|
| Uitgangsspanning (U2) |
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase |
| Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
3.15 A
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
|
| Nominale frequentie - min |
45 Hz
|
| Nominale frequentie - max |
66 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
2,1 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase |
0.75 kW
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase |
| Resolutie |
0,025 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
6 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
|
| Startstroom - max |
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 1.875 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Schakelfrequentie |
16 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
|
| Nominale spanning - max |
480 V
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
1.9 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
2.1 A
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
1 HP
|
| Schijnbaar vermogen bij 400 V |
1.45 kVA
|
| Schijnbaar vermogen bij 480 V |
1.75 kVA
|
| Remkoppel |
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Instelbaar tot 100 %, DC - Hoofdcircuit |
| Aantal ingangen (analoog) |
1 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Aantal ingangen (digitaal) |
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
0
|
| Aantal uitgangen (digitaal) |
0
|
| Aantal relaisuitgangen |
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
28 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
2.1 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|