Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

174339
Model Code: DE1-34011FN-N20N

Eaton DE1 starter met variabele snelheid, nominale bedrijfsspanning 400 V AC, 3-fase, Ie 11,3 A, 5,5 kW, 7.5 HP, radio-ontstoringsfilter

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DE1 starter met variabele snelheid
Catalogusnummer
174339
EAN
4015081708017
Productlengte/-diepte
169 mm
Hoogte van product
230 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
1.6 kg
Certificering
CSA-C22.2 No. 14
CUL
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
UL
CE
IEC/EN61800-5
RCM
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
IEC/EN 61800-3
UL 508C
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Opmerkingen bij catalogus
Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
Modelcode
DE1-34011FN-N20N

Features & Functions

Kenmerken
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Toetsenbord
Uitgerust met:
PC-verbinding
Radio-ontstoringsfilter

General information

Kabellengte
C3 ≤ 25 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
C2 ≤ 10 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
Communicatie-interface
Modbus RTU, ingebouwd
OP-bus (RS485), ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module
Ja
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Formaat frame
FS2
Productcategorie
Starters met variabele snelheidsregeling
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
MODBUS
Andere bussystemen
Ethernet IP
Radio-interferentieklasse
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
Schokbestendigheid
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Trillingen
Weerstand: Volgens EN 61800-5-1

Climatic environmental conditions

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Informatie over de omgevingstemperatuur
  • Derating tussen 50 °C en 60 °C:
  • Geen indien fPWM ≤ 16 kHz
  • Geen indien Iₑ ≤ 10,6 A en fPWM ≤ 20 kHz
  • Geen tot max. 57 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Main circuit

Warmteafvoer bij stroom/snelheid
110 W bij 100% stroom en 0% snelheid
121 W bij 100% stroom en 50% snelheid
132 W bij 100% stroom en 90% snelheid
58 W bij 25% stroom en 0% snelheid
64 W bij 25% stroom en 50% snelheid
72 W bij 50% stroom en 0% snelheid
85 W bij 50% stroom en 50% snelheid
88 W bij 50% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
12 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
< 3,5 mA (bij AC)
< 10 mA (DC-bekrachtigd)
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - min
380 V
Netspanning - max
480 V
Bedrijfsmodus
U/f-regeling
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
300 Hz
Uitgangsspanning (U2)
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
16.95 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
Nominale frequentie - min
45 Hz
Nominale frequentie - max
66 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
11,3 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase
5.5 kW
Toegekende bedrijfsspanning
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
Resolutie
0,025 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
15 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 1.875 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
16 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
Nominale spanning - max
480 V

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting
11.3 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting
11 A
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 400 V
7.62 kVA
Schijnbaar vermogen bij 480 V
9.15 kVA

Braking function

Remkoppel
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Instelbaar tot 100 %, DC - Hoofdcircuit

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
1 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
0
Aantal uitgangen (digitaal)
0
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
159 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
11.3 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren