Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

177038
Model Code: DA1-359D0NB-A20C

Eaton DA1 frequentieregelaar, 500 V AC, 3-fase, 9 A, 5,5 kW, IP20/NEMA 0, 7-segment-display

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DA1 Frequentieregelaar
Catalogusnummer
177038
EAN
4015081714810
Productlengte/-diepte
186 mm
Hoogte van product
231 mm
Breedte van product
107 mm
Gewicht van product
1.8 kg
Certificering
CUL
RoHS, ISO 9001
RCM
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E172143
UL
CE
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UkrSEPRO
EAC
IEC/EN 61800-3
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
Opmerkingen bij catalogus
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
Modelcode
DA1-359D0NB-A20C

General information

Kabellengte
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
Communicatie-interface
Modbus-TCP, optioneel
EtherCAT, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
DeviceNet, optioneel
Modbus RTU, ingebouwd
OP-bus (RS485), ingebouwd
PROFIBUS, optioneel
Ethernet IP, optioneel
PROFINET, optioneel
CANopen®, ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD1 SmartWire DT-module
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Uitgerust met:
Control unit
Remchopper
Extra printplaatbescherming
IGBT-omvormer
7-segment beeldscherm
PC-verbinding
Interne DC-link
Remweerstand
Formaat frame
FS2
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
CAN
Ethernet IP
PROFINET I/O
DeviceNet
MODBUS
PROFIBUS
Andere bussystemen
TCP/IP
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Main circuit

Rendement
97 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
116 W bij 100% stroom en 0% snelheid
134 W bij 100% stroom en 50% snelheid
153 W bij 100% stroom en 90% snelheid
76 W bij 25% stroom en 0% snelheid
76 W bij 25% stroom en 50% snelheid
77 W bij 50% stroom en 0% snelheid
94 W bij 50% stroom en 90% snelheid
95 W bij 50% stroom en 50% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
12.2 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
9 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - min
500 V
Netspanning - max
600 V
Bedrijfsmodus
U/f-regeling
Optioneel: vectorbesturing met terugkoppeling (CLV)
Sensorloze vectorbesturing (SLV)
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsspanning (U2)
500 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
13.5 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
9 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz, 3-fase
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 525 V, 50 Hz, 3-fase
5.5 kW
Toegekende bedrijfsspanning
500 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiliging
NH-zekering gebruikt in combinatie met TB00-D-zekeringhouder, voedingsbedrading. Toegekende schakel- en beveiligingselementen
LPJ-zekering samen te gebruiken met J60060-3 zekeringhouder, voedingsbedrading. Toegekende schakel- en beveiligingselementen
Kortsluitbeveiligingsklasse
20 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 4 seconden elke 40 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
600 VAC

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 500 V, 50 Hz, 150% overbelasting
9 A
Toegewezen motorstroom IM bij 525 V, 50 Hz, 150% overbelasting
8.6 A
Toegewezen motorstroom IM bij 550 - 600 V, 60 Hz, 150% overbelasting
9 A
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 600 V
9.35 kVA

Braking function

Remweerstand
100 Ω
Remkoppel
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
975 VDC

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
5
Aantal uitgangen (analoog)
2
Aantal uitgangen (digitaal)
2
Aantal relaisuitgangen
2 (parametreerbaar), 1 no en 1 co, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
165 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
9 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren