Eaton XN-322 analoge ingangsmodule, 4 analoge ingangen, Pt/Ni/KTY/R met 2-draads of 3-draads aansluiting
| Productnaam |
Eaton XN-322 ingangsmodule
|
| Catalogusnummer |
178772
|
| EAN |
7640130098367
|
| Productlengte/-diepte |
104.2 mm
|
| Hoogte van product |
16.8 mm
|
| Breedte van product |
80.3 mm
|
| Gewicht van product |
0.056 kg
|
| Certificering |
CE
UL File No.: E135462 cULus EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Modelcode |
XN-322-4AI-PTNI
|
| Valhoogte (IEC/EN 60068-2-32) - max |
1 m
|
| Inbouwpositie |
Horizontaal
|
| Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch, Halfsinusstoot 11 ms, 18 Gevolgen
|
| Trillingsbestendigheid |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Luchtdruk |
795 - 1080 PKa (in bedrijf)
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
0 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-20 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Droge warmte volgens IEC 60068-2-2
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3 |
| Omgevingscondities |
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen
|
| Relatieve vochtigheid |
0 - 95 % (niet condenserend)
|
| Aansluittype |
2-geleider/3-geleider, Temperatuur- en weerstandsmeting
Push-in veerklem (steekverbinding), Verbindingsontwerp in TOP-richting |
| Protocol |
Andere bussystemen
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.768 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
1.08 W
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
160 V (aansluitingen)
|
| Voedingsspanning bij DC - max |
30 VDC
|
| Voedingsspanning bij DC - min |
18 VDC
|
| Luchtafvoer |
8 kV
|
| Burst-impuls |
1 kV, signaalkabel
2 kV, voedingskabel |
| Contactontlading |
4 kV
|
| Elektromagnetische velden |
1 V/m bij 2 - 2,7 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bij 0,08 - 1,0 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) 3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) |
| Interferentie-emissie |
47 dB (bij 230 - 1000 MHz, Klasse A, uitgestraald, hoge frequentie)
40 dB (bij 30 - 230 MHz, Klasse A, uitgestraald, hoge frequentie) |
| RFI-straling |
10 V
|
| Surgeclassificatie |
0,5/0,5 kV, Voedingskabel, gebalanceerd/ongebalanceerd), EMC
1 kV, Signaalkabel, onevenwichtig, EMC |
| Spanningsdalingen |
Spanningsdips: 10 ms/spanningsschommelingen: Ja
|
| Type elektrische aansluiting |
Insteekverbinding
|
| Kenmerken |
Ingang, weerstandsthermometer
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Analoge uitgangen configureerbaar Ingang, weerstand Analoge ingangen configureerbaar Ingangssignaal configureerbaar Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Uitgerust met: |
10 kHz, tweede-orde laagdoorlaat ingangsfilter
Instelbaar software-invoerfilter |
| Meetbereiken |
0 - 1000 (Weerstandsmeting)
0 - 2500 (Weerstandsmeting) -40 - 300 °C (temperatuurmeting, KTY84) 0 - 500 (Weerstandsmeting) -50 - 150 °C (temperatuurmeting, KTY11) -200 - 850 °C (temperatuurmeting, PT100/200/500/1000) -60 - 250 °C (temperatuurmeting, NI100/1000) -60 - 150 °C (temperatuurmeting, NI100/1000) 0 - 250 (Weerstandsmeting) 0 - 5000 (Weerstandsmeting) -200 - 150 °C (temperatuurmeting, PT100/200/500/1000) -55 - 150 °C (temperatuurmeting, KTY81) |
| Waardeweergave |
SIGNED16 (0,1 °C), UNSIGNED16 (0,1 Ω), Temperatuur- en weerstandsmeting
|
| Stroomverbruik |
37 mA (typ.), voor +24 V, Voeding - Ingang
0 mA (typ.), voor +5 V voeding (intern), Voeding - Ingang |
| Beschermingsgraad |
IP20
NEMA 1 |
| Montagemethode |
Railmontage mogelijk
|
| Aantal kanalen |
4, Analoge ingangen
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
XN-322 analoge ingangsmodule
|
| Resolutie |
16 bit (analoge ingangen)
|
| Type |
|
| Gebruikt met |
XN-312-…
XN300 |
| Type spanning |
DC
|
| Nauwkeurigheid |
± 0,3% van volledige schaal, Temperatuur- en weerstandsmeting
|
| Ingang |
4 analoge weerstandsingangen (Pt/Ni/KTY/R met 2-draads of 3-draads aansluiting)
|
| Stroomsterkte |
Niet gespecificeerd door stekkerfabrikant
|
| Gemeten variabelen |
Temperatuur
Weerstandswaarde |
| Aantal ingangen (analoog) |
4
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
0
|
| Waardevernieuwingstijd/cyclustijd |
Min. 4 / 4 ms (per kanaal / alle kanalen), Analoge ingangen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Potentiaalisolatie |
Analoge ingangen: nee
|
| Meetpen |
A1 (volgens IEC/EN 60947-1)
|
| Isolatiemateriaalgroep |
I
|
| Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
| Aansluitvermogen |
0,2 - 1,5 mm², flexibel zonder adereindhuls, H07V-K
0,2 - 1,5 mm², Massief, H07V-U 24 - 16 AWG 0,25 - 1,5 mm², met adereindhulzen zonder kunststof kraag volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht gekrompen) 0,25 - 0,75 mm², met adereindhulzen met kunststof kraag volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht gekrompen) |