Eaton XN-322 analoge ingangsmodule, 6 analoge ingangen, +/-10V, 1 PT/KTY, Uref
| Productnaam |
Eaton XN-322 ingangsmodule
|
| Catalogusnummer |
178789
|
| EAN |
7640130098237
|
| Productlengte/-diepte |
104.2 mm
|
| Hoogte van product |
16.8 mm
|
| Breedte van product |
80.3 mm
|
| Gewicht van product |
0.062 kg
|
| Certificering |
UL File No.: E135462
CE cULus EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Modelcode |
XN-322-7AI-U2PT
|
| Valhoogte (IEC/EN 60068-2-32) - max |
1 m
|
| Inbouwpositie |
Horizontaal
|
| Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, halfsinusstoot 11 ms, 18 gevolgen
|
| Trillingsbestendigheid |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Luchtdruk |
795 - 1080 hPa (in bedrijf)
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
0 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-20 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Droge warmte volgens IEC 60068-2-2
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3 |
| Omgevingscondities |
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen
|
| Relatieve vochtigheid |
0 - 95 % (niet condenserend)
|
| Aansluittype |
Push-in veerklem (steekverbinding), Verbindingsontwerp in TOP-richting
2 geleiders, Spanningsmeting 2 geleiders, Temperatuur- en weerstandsmeting |
| Protocol |
Andere bussystemen
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
1.21 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
2.525 W
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V (voeding sensor/zender)
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
Max. 0,025 A (voeding uitgang)
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
160 V (aansluitingen)
|
| Voedingsspanning bij DC - max |
30 VDC
|
| Voedingsspanning bij DC - min |
18 VDC
|
| Luchtafvoer |
8 kV
|
| Burst-impuls |
1 kV, signaalkabel
2 kV, voedingskabel |
| Contactontlading |
4 kV
|
| Elektromagnetische velden |
1 V/m bij 2 - 2,7 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bij 0,08 - 1,0 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) 3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) |
| Interferentie-emissie |
40 dB (bij 30 - 230 MHz, klasse A, uitgestraald, hoge frequentie)
47 dB (bij 230 - 1000 MHz, klasse A, uitgestraald, hoge frequentie) |
| RFI-straling |
10 V
|
| Surgeclassificatie |
1 kV, signaalkabel, ongebalanceerd, EMC
0,5/0,5 kV, voedingskabel, gebalanceerd/ongebalanceerd), EMC |
| Spanningsdalingen |
Spanningsdips: 10 ms/spanningsschommelingen: Ja
|
| Type elektrische aansluiting |
Insteekverbinding
|
| Kenmerken |
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ingang, weerstandsthermometer Analoge uitgangen configureerbaar Ingang, spanning Uitgang, spanning Analoge ingangen configureerbaar Ingangssignaal configureerbaar Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Uitgerust met: |
1 kHz, derde-orde laagdoorlaat ingangsfilter
Instelbaar software-invoerfilter |
| Meetbereiken |
-50 - 150 °C (temperatuurmeting, KTY10)
-25 - 850 °C (temperatuurmeting, PT1000) |
| Waardeweergave |
Signed 16 (0,1 °C), Temperatuur- en weerstandsmeting
Signed 16, mV, Spanningsmeting |
| Spanningsmeting |
De kanalen kunnen ook als potentiometeringangen worden gebruikt.
> 10 MΩ, Ingangsweerstand ± 12 V DC, Common-mode bereik -10 - 10 V DC, Meetbereik Open draadbewaking. |
| Stroomverbruik |
68 mA (typ.), voor +24 V, Voeding - Ingang
50 mA (typ.), voor +5 V voeding (intern), Voeding - Ingang |
| Beschermingsgraad |
IP20
NEMA 1 |
| Grensfrequentie |
1 kHz (laagdoorlaatfilter van de derde orde)
|
| Montagemethode |
Draagrailmontage mogelijk
|
| Aantal kanalen |
7, Analoge ingangen
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
XN-322 analoge ingangsmodule
|
| Resolutie |
16 bit (analoge ingangen)
|
| Type |
|
| Gebruikt met |
XN300
XN-312-… |
| Type spanning |
DC
|
| Nauwkeurigheid |
± 0,3% van volledige schaal, Spanningsmeting
± 0,5% van volledige schaal, Temperatuur- en weerstandsmeting |
| Ingang |
Analoge ingangen 1 en 7 kunnen worden gebruikt als temperatuuringangen
6 analoge ingangen (±10 V, 1 PT/KTY, Uref) |
| Ingangsspanning |
Max. 14 V DC
|
| Stroomsterkte |
Niet gespecificeerd door stekkerfabrikant
|
| Gemeten variabelen |
Spanning of potentiometer
Temperatuur |
| Aantal ingangen (analoog) |
7
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
1
|
| Waardevernieuwingstijd/cyclustijd |
Min. 1 / 1 ms (per kanaal / alle kanalen), Analoge ingangen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Potentiaalisolatie |
Voedingsspanning, Input: ja
|
| Meetpen |
A1 (volgens IEC/EN 60947-1)
|
| Isolatiemateriaalgroep |
I
|
| Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
| Aansluitvermogen |
0,25 - 1,5 mm², met adereindhulzen zonder kunststof kraag volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht gekrompen)
0,2 - 1,5 mm², Massief, H07V-U 24 - 16 AWG 0,2 - 1,5 mm², flexibel zonder adereindhuls, H07V-K 0,25 - 0,75 mm², met adereindhulzen met kunststof kraag volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht gekrompen) |