Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

180469
M22-XAK-ESS

Eaton Moeller® series M22 tekstplaat, noodstop, geel, D = 90 mm, met IEC60417-5638-symbool

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 pictogramplaat
Catalogusnummer
180469
EAN
4015081756346
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
1 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
0.008 kg
Certificering
DNV
Modelcode
M22-XAK-ESS

Actor

Belettering
NOODSTOP (4 talen)
Type inscriptie
Symbool
Taal
Overig
RAL-nummer
1004

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP66
Productcategorie
Accessoires
Formaat
90 x 90 mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.