Document downloaden () van 20

180577
Model Code: XDSF16-SL-S

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Enkele railsysteemsteunen voor gecombineerde zekeringsunit, 1600 A

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
180577
EAN
4015081757428
Productlengte/-diepte
65 mm
Hoogte van product
620 mm
Breedte van product
250 mm
Gewicht van product
3.2 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XDSF16-SL-S

Productspecificaties

Nominale stroomsterkte - max
1600 A
Railafstand
185 mm
Aantal polen
Driepolig

Productspecificatie exporteren