Eaton DE11 starters met variabel toerental, Nominale bedrijfsspanning 230 V AC, 1-fase, Ie 2,3 A, 0,37 kW, 0,5 HP, Radio ontstoringsfilter DE11-122D3FN-N20NN01
| Productnaam |
Eaton DE11 starter met variabel toerental
|
| Catalogusnummer |
180693
|
| EAN |
4015081758586
|
| Productlengte/-diepte |
169 mm
|
| Hoogte van product |
230 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
1 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
|
| Modelcode |
DE11-122D3FN-N20NN01
|
| Kenmerken |
Parametrering: Toetsenbord
Parametrering: Veldbus Parametrering: drivesConnect Parametrering: drivesConnect mobiel (App) |
| Uitgerust met: |
Radio-ontstoringsfilter
|
| Kabellengte |
C1 ≤ 5 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
C3 ≤ 25 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel C2 ≤ 10 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel |
| Communicatie-interface |
OP-bus (RS485), ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd CANopen®, ingebouwd |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module |
| Beschermingsgraad |
IP20
NEMA overig |
| Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
|
| Formaat frame |
FS1
|
| Productcategorie |
Starters met variabele snelheidsregeling
|
| Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
| Protocol |
Andere bussystemen
Ethernet IP MODBUS |
| Radio-interferentieklasse |
C1: alleen voor geleide emissies
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn. |
| Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Trillingen |
Weerstand: Volgens EN 61800-5-1
|
| Hoogte |
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m |
| Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
| Warmteafvoer bij stroom/snelheid |
10 W bij 50% stroom en 0% snelheid
10,4 W bij 50% stroom en 90% snelheid 11,6 W bij 50% stroom en 50% snelheid 16,8 W bij 100% stroom en 0% snelheid 16,8 W bij 100% stroom en 50% snelheid 18,3 W bij 100% stroom en 90% snelheid 5,6 W bij 25% stroom en 0% snelheid 5,6 W bij 25% stroom en 50% snelheid |
| Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
6.2 A
|
| Lekstroom bij aarde IPE - max |
< 3,5 mA (bij AC)
< 10 mA (DC-bekrachtigd) |
| Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
| Netspanning - min |
200 V
|
| Netspanning - max |
240 V
|
| Bedrijfsmodus |
Snelheidsregeling met slipcompensatie
U/f-regeling |
| Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
| Uitgangsfrequentie - max |
300 Hz
|
| Uitgangsspanning (U2) |
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase |
| Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
3.45 A
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
|
| Nominale frequentie - min |
45 Hz
|
| Nominale frequentie - max |
66 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
2,3 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
|
| Resolutie |
0,03 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
10 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
|
| Startstroom - max |
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 1.875 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Schakelfrequentie |
16 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
|
| Nominale spanning - max |
240 V
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
2.2 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
2 A
|
| Schijnbaar vermogen bij 230 V |
0.92 kVA
|
| Schijnbaar vermogen bij 240 V |
0.96 kVA
|
| Remkoppel |
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Instelbaar tot 100 %, DC - Hoofdcircuit |
| Aantal ingangen (analoog) |
1 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Aantal ingangen (digitaal) |
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
0
|
| Aantal relaisuitgangen |
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
20 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
2.3 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Details warmteafgifte |
Bedrijf (met 150% overbelasting)
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|