Eaton XV memory card, SD, voor XV300
| Productnaam |
Eaton XV accessoire geheugenkaart
|
| Catalogusnummer |
181638
|
| EAN |
7640130098848
|
| Productlengte/-diepte |
32 mm
|
| Hoogte van product |
2.1 mm
|
| Breedte van product |
24 mm
|
| Gewicht van product |
0.01 kg
|
| Certificering |
UL/CSA certification not required
|
| Modelcode |
MEMORY-SD-A2-S
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
0 °C
|
| Omgevingscondities |
Condensatie: Niet-condenserend
|
| Geheugencapaciteit |
1.000.000 kByte
|